AVENTICS™ Series H-Controlair® R431002617

部品番号:

AVENTICS-R431002617

$972.19

数量:
カートに追加
CONTROLAIR-H-1-(3-30)

仕様

型式シート弁
作動エレメントペダル
圧縮空気 ポート 入力1/4 NPT
タイプ 圧縮空気 ポート 入力雌ねじ
圧縮空気ポート 出力1/4 NPT
タイプ 圧縮空気ポート 出力雌ねじ
作動圧力(最小)0.1 bar
作動圧力の最大値14 bar
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.2 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
定格吐出 Qn900 l/min
ヒステリシス< 0,1 bar
作動 力、 最小90 N
重量2.3 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ペダルアルミニウム加圧鋳造