AVENTICS サブベースと付属品 R432013813

部品番号:

AVENTICS-R432013813

$29.12

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
タイプOリング付き連結路プレート 740
アイテム2
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
重量0.089 kg
材質 ベースプレートポリオクシメチレン
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム