AVENTICS ベースプレート R432015308

部品番号:

AVENTICS-R432015308

$56.77

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (1)側面
圧縮空気 ポート 入力1/2-14 NPTF
圧縮空気ポート 出力1/2-14 NPTF
方向 空気圧ポート (3、5)側面
ポート 排気1/2-14 NPTF
排気タイプ接続を切断
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
サイズISO 3
規格ISO 5599-1
作動圧力(最小)3.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度10 °C
最高周囲温度200 °C
最小の媒体温度10 °C
最大の媒体温度120 °C
中間圧縮空気
固定ねじM8
重量0.54 kg
材質 ベースプレートアルミニウム加圧鋳造