AVENTICS サブベースと付属品 R432015880

部品番号:

AVENTICS-R432015880

$171.67

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
タイプ個別接続プレート(入口セグメントと同一、ただし後部開口部がブロックされている場合を除く)、弁1個用収集ポート。
アイテム1
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
重量0.245 kg
材質 ベースプレートポリオクシメチレン
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム