AVENTICS エンドプレート 左側, エンドプレート 右側 R432037640

部品番号:

AVENTICS-R432037640

$165.85

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (1)両方向が可能
圧縮空気ポート 出力3/8 NPT
方向 空気圧ポート (3、5)両方向が可能
排気タイプ接続を切断
サイズISO 1
規格ISO 5599-1
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.592 kg
材質 ベースプレートアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム