AVENTICS エンドプレート 左側 R432037649

部品番号:

AVENTICS-R432037649

$388.78

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
圧縮空気 ポート 入力G 1
ポート 排気G 1
サイズISO 3
規格ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量1.31 kg
材質 ベースプレートアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム