AVENTICS エンドプレート 右側 R432037651

部品番号:

AVENTICS-R432037651

$50.68

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
圧縮空気 ポート 入力G 3/8
ポート 排気G 3/8
サイズISO 1
規格ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.32 kg
材質 ベースプレートアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム