AVENTICS™ 小型往復台, シリーズ MSN R452000846

部品番号:

AVENTICS-R452000846

CAD を表示
MSN-DA-010-0005

仕様

ピストン Ø10 mm
ストローク5 mm
作動原則ダブル動作
ポートM5
緩衝伸縮性
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
ピストン力 入方向、理論値42 N
ピストン力 出方向、理論値49 N
速度 最大0.8 m/s
緩衝エネルギー0.05 J
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
ピストン力を決める圧力6,3 bar
内蔵玉レール案内付き内蔵玉レール案内付き
重量0.112 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ピストン棒ステンレススチール
材質 ガスケットポリウレタン
材質 案内テーブルアルミニウム
材質 案内レールスチール, クロムメッキ