製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Throttle sandwich plate accessories, series 502 R502AS429395002

部品番号:

AVENTICS-R502AS429395002

$45.70

数量:
カートに追加
502 SERIES SANDWICH SPEED CONTROL PROPRIETARY

仕様

納品ユニット通過プレート、封止キット、固定ねじ
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
弁座の数1
保護タイプIP65
重量0.139 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール