AVENTICS™ 調圧器, シリーズ XV03 R572ARS52JA0010

部品番号:

AVENTICS-R572ARS52JA0010

$128.24

数量:
カートに追加

仕様

型式圧力ゲージなし
レギュレーション範囲 min.-0.95 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
重量0.2 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム