AVENTICS™ 逆止弁、XV03シリーズ R572AS555952001

部品番号:

AVENTICS-R572AS555952001

$43.36

数量:
カートに追加

仕様

作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
弁座の数1
保護タイプIP65
重量0.08 kg
材質 ベースプレートアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール