AVENTICS™ 閉鎖モジュール, シリーズ XV05 R573AY555893001

部品番号:

AVENTICS-R573AY555893001


仕様

作動メカニカル
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
最大粒子サイズ5 µm
重量0.13 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム