AVENTICS™ 案内シリンダー, シリーズ SH SH30006LB16DS4

部品番号:

AVENTICS-SH30006LB16DS4

$3,470.49

数量:
カートに追加
SH-300-06-LB-1-6-D-S-4

仕様

軸受けタイプリニア玉軸受け
取付けタイプ標準取付け
電磁ピストンマグネットなしピストン
緩衝緩衝なし
材質 ハウジングアルミニウム(鍛造および陽極酸化)
材質 ガスケットBuna-N
材質 フロントプレートアルミニウム(陽極酸化処理、ハードコート処理)
材質 案内棒スチール 焼結した
材質 ピストン棒スチール 焼結した
Weight 1 inch stroke1.75 lbs
Housing materialAluminum (forged and anodized)
Seal materialBuna-N
Material front plateHardcoat Anodized Aluminum
Material guide rodsSintered steel
Material piston rodSintered steel