AVENTICS™ TRB シリーズタイロッドシリンダ (ISO 15552)

カタログを見る
AVENTICS TRB シリーズシリンダ (ISO 15552) は、木材やアルミニウム、鉄鋼、自動車、重機、鉱業など例の一部として挙げられる、ヘビーデューティーシリンダが必要とされる業界で最も頻繁に導入されています。

Your selection:
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    25 mm
    25.4 mm
    50 mm
    50.8 mm
    76.2 mm
    80 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    127 mm
    152.4 mm
    160 mm
    177.8 mm
    200 mm
    203.2 mm
    228.6 mm
    250 mm
    254 mm
    304.8 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    elastic cushioning
    pneumatic adjustable cushioning
    With magnet
    piston with magnet
    w/o magnet
    1/2 NPT
    1/4 NPT
    1/8 NPT
    3/8 NPT
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Bellows
    with trunnion mounting
    ATEX optional
    Heat resistant
    High corrosion
    Industry standard
    cold-resistant
    10 bar
    435 N
    505 N
    660 N
    790 N
    1035 N
    1235 N
    1765 N
    1960 N
    2855 N
    3165 N
    4635 N
    4945 N
    7220 N
    7725 N
    435 N
    660 N
    1035 N
    1765 N
    2855 N
    4635 N
    7220 N
    non-rotating
    single
    through
    1-14 UNF
    1/2-20 UNF
    3/4-16 UNF
    7/16-20 UNF
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    Cold-Resistant Scraper
    Heat-Resistant Scraper
    Metal Scraper
    Standard Industry Scraper
    Double-acting
    External thread
    1 - 10 の 873 製品の結果
    列を選択
    口径
    ストローク長
    クッション性
    磁気ピストン
    可用性
    圧縮空気接続
    シリンダーの特長
    環境要件
    産業
    Max Stroke
    最大作動圧
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ピストンロッドの改造
    ピストンロッドのねじ
    製品シリーズ
    クイックシップ可
    スクレーパー
    スクレーパタイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0822206401

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206401

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm25 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,209.36
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206402

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206402

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm50 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,226.76
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206403

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206403

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm80 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,247.65
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206404

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206404

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm100 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,261.57
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206405

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206405

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm125 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,278.97
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206406

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206406

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm160 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,303.33
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206407

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206407

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm200 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,331.18
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206408

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206408

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm250 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,365.98
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206409

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206409

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm320 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,414.71
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822206410

    AVENTICS Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206410

    口径ストローク長クッション性磁気ピストン可用性
    125 mm400 mm調整可能な空気圧クッションw/o magnet
    $1,470.39
    リストに追加