AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822206410

部品番号:

AVENTICS-0822206410

$1,470.39

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
TRB-DA-125-0400-0121131100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø125 mm
ストローク400 mm
ポートG 1/2
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネットなし
環境条件業界標準, 耐熱
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM27x2
ピストン棒片側
スクレーパ耐熱性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向7220 N
ピストン力 出方向7725 N
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度150 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
緩衝長さ22 mm
緩衝エネルギー140 J
重量 0 mm ストローク6.92 kg
重量 +10 mm ストローク0.21 kg
ストローク 最大2750 mm
中間圧縮空気