PACSystems™ IPC 2010 産業用 PC

PACSystems™ IPC 2010 産業用 PC(IPC)は、当社の最もコンパクトで耐久性に優れたパッケージに、高効率のコンピューティングパフォーマンスとグラフィックス機能を搭載した、完璧なエッジ・ゲートウェイ・デバイスです。この PC には、産業グレードのマイクロプロセッサ、メモリー、およびオペレーティングシステムと、事前にロードされ、ライセンスが付与されたエッジソフトウェアが装備されており、カスタマイズされたデータ収集と集計、データプロトコル変換、およびリアルタイムの最適化制御と運用視覚化のための基本の分析用途での使用が可能です。

仕様

PACEdge と Movicon オプションを統合した PACSystems IPC 2010 産業用 PC の部品番号デュアルコアプロセッサおよび 2 GB RAM: UIPCA21E2HE0A、UIPCA21E2HC0A、UIPCA21E2HW0A<br>クアッドコアプロセッサおよび 4 GB RAM: UIPCD41E2HE0A、UIPCD41E2HC0A、UIPCD41E2HW0A
初年度ソフトウェアサポート計画の部品番号APN-STD-PER-AC-BDL
オプションのアプリケーション・サポート・パッケージの部品番号PENEWCUSTSUPPORT5
オペレーティングシステムLinux サーバー 20.04 LTS
プログラミング言語Python、Node.JS、NodeRED
構成済みアプリケーションNode-RED、Grafana、Influxdb、Timescale、MariaDB、Portainer.io
オプションのソフトウェアMovicon Connext、Movicon Web HMI