PAC8000 8-チャンネルアナログ入力、2 線 TPケーブル用 HART の 4-20 mA

PAC8000 8-チャンネルアナログ入力、2 線 TPケーブル用 HART の 4-20 mA

仕様

部品番号8101-HI-TX
アナログ入力数とタイプ8 点シングルエンド 4-20 mA、ノンインセンディブフィールド回路
解像度とスピード16 bit、27 mS、 Hart 0.75S/ポイント
消費電流100 mA タイプ、最大 150 mA
異常検知開回路と短絡検知
HART 機能HART パススルー、HART 変数、ステータスレポート