製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

PAC8000 8-チャンネルアナログ出力、4-20 mA 用 HART 付き

PAC8000 8-チャンネルアナログ出力、4-20 mA HART 付き

仕様

部品番号8102-HO-IP
アナログ出力数とタイプ8 点シングルエンド 4-20 mA、ノンインセンディブフィールド回路
解像度とスピード12 bit、20 mS、 0.75S HART
消費電流150 mA システム電源、300 mA フィールド電源
異常検知開回路と短絡検知
HART 機能HART パススルー、HART 変数、ステータスレポート