PAC8000 8-チャンネルアナログ出力、4-20 mA

PAC8000 8-チャンネルアナログ出力、4-20 mA

仕様

部品番号8104-AO-IP
アナログ出力数とタイプ8 点シングルエンド 4-20 mA、ノンインセンディブフィールド回路
解像度とスピード12 bit、25 mS、 0.75S HART
消費電流150 mA システム電源、300 mA フィールド電源
異常検知開回路と短絡検知