PAC8000 8-チャンネルデジタル入力、24VDC 絶縁、シンク型

PAC8000 8-チャンネルデジタル入力、24VDC 絶縁、シンク型

仕様

部品番号8109-DI-DC
入力カウント、タイプ&スピード8点、シンク型、2〜512 mS、絶縁型
電源電圧、オン/オフ電圧24VDC フィールドデバイス、ユーザーによる定義可能な入力閾値
消費電力35 mA 標準値.、最大55 mA
特殊機能パルスカウントオプション