PAC8000 8-チャンネルデジタル出力、2-60VDC 絶縁、電源なし

PAC8000 8-チャンネルデジタル出力、2-60VDC 絶縁、電源なし

仕様

部品番号8117-DO-DC
出力カウント、タイプ&スピード8ポイント絶縁シンク型、2 mS
出力定格2〜60VDC、1ADC、3A 最大/モジュール
消費電流システム 最大 125 mA 、負荷のフィールド合計
特殊機能離散またはパルス出力