PAC8000 8-チャンネルデジタル出力、20-250VAC 絶縁、電源なし

PAC8000 8-チャンネルデジタル出力、20-250VAC 絶縁、電源なし

仕様

部品番号8118-DO-AC
出力カウント、タイプ&スピード8ポイント絶縁シンク型、最大 3 mS
出力定格20〜265VAC、1AAC、最大/モジュール 3A
消費電流システム 最大 125 mA 、負荷のフィールド合計
特殊機能離散またはパルス出力