製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

PAC8000 16-チャンネルデジタル入力、24VDC 絶縁、シンク型

PAC8000 16-チャンネルデジタル入力、24VDC 絶縁、シンク型

仕様

部品番号8122-DI-DC
入力カウント、タイプ&スピード16 点絶縁シンク型、2 〜512 mS 選択可能
電源電圧、オン/オフ電圧18-30VDC、オン >1.2 mA、オフ <0.3 mA
消費電流量システム 50 mA、フィールド 190 mA
特殊機能SOE(イベントシーケンス)、パルスカウントオプション