PAC8000 32-チャンネル SOE モジュール

PAC8000 32-チャンネル SOE モジュール

仕様

部品番号8127-DI-SE
入力カウント、タイプ&スピード32 点ソース、2~512mS 選択可能
電源電圧、オン/オフ電圧18-30VDC、オン >2.1 mA オフ <1.2 mA
消費電流システム 50 mA、フィールド 190 mA
異常検知全ての入力でライン異常検知(スイッチ入力には抵抗が必要)
特殊機能SOE 1/4 ms 解像度(イベントシーケンス)