PAC8000 8-チャンネル本質安全防爆アナログ入力、 4-20 mA HART

PAC8000 8-チャンネル本質安全防爆アナログ入力、 4-20 mA HART

仕様

部品番号8201-HI-IS
アナログ入力数とタイプ8 点 4-20 mA 本質安全防爆
解像度とスピード16 bits、33 mS、0.75S HART
消費電流システム 600 mA
特殊機能電源で構築
HART 機能HART パススルー、HART 変数、ステータスレポート