製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

PAC8000 本質安全防爆モジュール DC 電源(8 モジュール)

PAC8000 SafetyNet での使用向けに特別設計された電源で、SafetyNet コントローラと IO モジュールに電力を供給するために使用されます。

仕様

部品番号8920-PS-DC
電源モジュール - フィールド入力24VDC 入力、5A@12VDC 出力、2/1 (IS) モジュール用電源
使用負荷分散冗長性をサポートする 2/1 (IS) モジュール電源