bCOM6-L1800 Intel 第 6 世代コア 堅牢 COM エクスプレスモジュール Intel Celeron G3900E 2.4 GHz 8 GB
仕様
| 部品番号 | bC6L18MED0ZHA |
| COMe ファミリ | bCOM6-L1800 Intel 第 6 世代 コア |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2.4 GHz |
| CPU 電源 | 35 W |
| コア数/周波数 | 2 |
| メモリ | 8 GB |
| 保管 | なし |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T x 1 |
| USB | USB 3.0 × 4、USB 2.0 × 8 |
| オペレーティングシステム | Win-7、Win-10、Linux、VxWorks に対応 |
| 動作温度 | 0C ~ +85C |