bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon 堅牢 COM エクスプレスモジュール Intel E3-1501Lv6 2.1 GHz 16 GB ECC
仕様
| 部品番号 | bC6L20K8D0ZHF |
| COMe ファミリ | bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2.1 GHz |
| CPU 電源 | 25W |
| コア数/周波数 | 4 |
| メモリ | 16 GB ECC |
| 保管 | なし |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T x 1 |
| USB | USB 3.0 × 4、USB 2.0 × 8 |
| オペレーティングシステム | Win-10、Linux、VxWorks に対応 |
| 動作温度 | -40C ~ +85C |