bCOM6-L2000 Intel 第 7 世代コア 堅牢 COM エクスプレスモジュール Intel i5-7442EQ 2.1 GHz 8 GB

COM エクスプレス・コンピュータ・モジュールは、産業用または過酷な環境で使用される装置向けに、全体的な設計サイクルの短縮と検証コストの削減が決定的に重要となるコンピューティングプラットフォームを設計する OEM に最適です。Intel および AMD x86 アーキテクチャプロセッサの両方から選択可能。

仕様

部品番号bC6L20XED0ZHF
COMe ファミリbCOM6-L2000 Intel 第 7 世代コア
CPUIntel i5-7442EQ 2.1 GHz
CPU 電源25 W
コア数/周波数4
メモリ8 GB
ストレージなし
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 1
USBUSB 3.0 × 4、USB 2.0 × 8
オペレーティングシステムWin-10、Linux、VxWorks に対応
動作温度-40C ~ +85C