製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi-EP デジタル入力、4 点、正論理 24VDC、2、3、または 4 線

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-1214
入力カウント、タイプ&スピード4 点、正論理、0.3 mS、構成可能
電源電圧、オン/オフ電圧24VDC、レンジ 20.4〜28.8VDC、オン >11VDC、オフ <5.0VDC
消費電流 ISY & Iin8 mA、18 mA
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 番号 0-M91
承認と規格 危険場所クラス 1 ディビジョン 2、GrA、B、C、D、ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 番号 213-M1987(再確認済み 2008)