RSTi-EP デジタル入力、8 点、正論理、24VDC 2 線

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-1218
入力カウント、タイプ&スピード8 点、正論理、0.3 mS、構成可能
電源電圧、オン/オフ電圧24VDC、レンジ 20.4〜28.8VDC、オン >11VDC、オフ <5.0VDC
消費電流 ISY & Iin8 mA、30 mA
承認と規格 通常の位置UL 508、CSA C22.2 番号 0-M91
承認と規格 危険場所クラス 1 ディビジョン 2、GrA、B、C、D、ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 番号 213-M1987(再確認済み 2008)