RSTi-EP デジタル入力、8 点、正論理、24VDC 3 線
仕様
| 部品番号 | EP-1318 |
| 入力カウント、タイプ&スピード | 8 点、正論理、3 mS、構成可能 |
| 電源電圧、オン/オフ電圧 | 24VDC、レンジ 20.4〜28.8VDC、オン >11VDC、オフ <5.0VDC |
| 消費電流 ISY & Iin | 8 mA、30 mA |
| 承認と規格 通常の位置 | UL 508、CSA C22.2 番号 0-M91 |
| 承認と規格 危険場所 | クラス 1 ディビジョン 2、GrA、B、C、D、ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 番号 213-M1987(再確認済み 2008) |