仕様
| 部品番号 | EP-1804 |
| 入力カウント、タイプ&スピード | 4ポイント、正論理、10 mS タイムスタンプ付き |
| 電源電圧、オン/オフ電圧 | 110VAC、範囲 110〜230VAC、オン >85VAC、オフ <65VAC |
| 消費電流 ISY & Iin | 8 mA、該当なし |
| 承認と規格 通常の位置 | UL 508、CSA C22.2 番号 0-M91 |
| 承認と規格 危険場所 | クラス 1 ディビジョン 2、GrA、B、C、D、ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 番号 213-M1987(再確認済み 2008) |