RSTi-EP 1 安全フィード入力、24 VDC
仕様
| 部品番号 | EP-1901 |
| 入力カウント、タイプ&スピード | 1 ポイント安全フィード入力、オン時 < 2S、オフ時 < 20 mS |
| 電源電圧、オン/オフ電圧 | 24VDC、最大 10 A(入力専用の入力をサポートするのみ) |
| 消費電流 ISY & Iin | 8 mA 20.4-28.8VDC、45 mA |
| 安全レベル | SIL3(IEC 61508)、SIL CL3(IEC 62061)、PLe およびカテゴリ4(DIN EN ISO 13849-1)、安全チェーン全体に関連 |
| システム冗長性 | PNSR |