RSTi-EP 2 安全フィード入力、24 VDC、プログラム可能な遅延

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-1922
入力カウント、タイプ&スピード2 点、フィード入力、プログラム可能な遅延
電源電圧、オン/オフ電圧24VDC、最大 10 A(入力専用の入力をサポートするのみ)
消費電流 ISY & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、45 mA
安全レベルSIL3(IEC 61508)、SIL CL3(IEC 62061)、Ple およびカテゴリ4(DIN EN ISO 13849-1)、安全チェーン全体に関連
システム冗長性PNSR