製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi-EP デジタル出力、8 点、正論理、24VDC、0.5A、2 線

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-2218
出力カウント、タイプ&スピード8 点正論理、1kHz 抵抗負荷切替
出力定格0.5A 24VDC、モジュールあたり 4A
消費電流 ISY & Iin8 mA、35 mA + 負荷、20.4-28.8VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR