製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTi-EP デジタルリレー出力、4 点、正論理、24- 220 VDC/VAC、6A、2 線

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-2714
出力カウント、タイプ&スピード4 点正論理、20 mS
出力定格6A 24-220VDC/VAC、モジュールあたり 24A
消費電流 ISY & Iin8 mA、20 mA + 負荷、20.4-28.8VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR