RSTi-EP デジタル出力、4 点、正論理、230 VAC、1A

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-2814
出力カウント、タイプ&スピード4 点正論理、10 mS
出力定格1A 230VAC、モジュールあたり 4A
消費電流 ISY & Iin11 mA、最大出力負荷 255VAC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR