RSTi-EP アナログ入力、4 チャンネル電圧/電流 12 ビット、2、3、または 4 線

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-3124
アナログ入力数とタイプ4 点、電圧/電流
解像度とスピード12 ビット、1 mS
消費電流 ISY & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、25 mA + センサ供給電源 24VDC
システム冗長性PNSR
その他の機能電圧(0〜5 V、±5 V、0〜10 V、±10 V、1〜5 V、2〜10 V)電流(0〜20 mA、4〜20 mA)