RSTi-EP アナログ入力、8 チャンネル電流 16 ビット、2、3、または 4 線 - EP-8360 が必要

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-3368
アナログ入力数とタイプ8 点、4-20 mA、または 0-20 mA
解像度とスピード16 ビット、1 mS
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、20 mA + センサ供給電源 24VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR