RSTi-EP アナログ入力、8 チャンネル電流 16 ビット 診断機能付き、2、3、または 4 線 - EP-8360 が必要
仕様
| 部品番号 | EP-3468 |
| アナログ入力数とタイプ | 8 点、4-20 mA または 0-20 mA 診断機能付き |
| 解像度とスピード | 16 ビット、1 mS |
| 消費電流 Isys & Iin | 8 mA 20.4-28.8VDC、20 mA + センサ供給電源 24VDC |
| システム冗長性 | PNSR |
| システム冗長性 | PNSR |
仕様
| 部品番号 | EP-3468 |
| アナログ入力数とタイプ | 8 点、4-20 mA または 0-20 mA 診断機能付き |
| 解像度とスピード | 16 ビット、1 mS |
| 消費電流 Isys & Iin | 8 mA 20.4-28.8VDC、20 mA + センサ供給電源 24VDC |
| システム冗長性 | PNSR |
| システム冗長性 | PNSR |