製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RSTI-EP アナログ入力、4 チャンネル、V/I 16 診断

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-3664
アナログ入力数とタイプ16 点、電圧または電流差入力 診断付き
解像度とスピード16 ビット、1 mS
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、25 mA + センサ供給電源 24VDC
システム冗長性PNSR
その他の機能電圧(0〜5 V、±5 V、0〜10 V、±10 V、1〜5 V、2〜10 V)電流(0〜20 mA、4〜20 mA)