RSTi-EP アナログ入力、4 チャンネル RTD 16 ビット 診断機能付き、2、3、または 4 線

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-3704
アナログ入力数とタイプ4 点、RTD(2、3、4 線) 診断機能付き
解像度とスピード16 ビット、36 ~ 240 mS 調整可能
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、20 mA 24VDC
システム冗長性PNSR
その他の機能Pt100、Pt200、Pt500、Pt100、Ni120、Ni120、Ni20、Ni500、Ni100、Cu10、および 40 Ω、80 Ω、150 Ω、300 Ω、1 kΩ、1 kΩ、2 kΩ、4 kΩ の抵抗