RSTi-EP アナログ入力、4 チャンネル TC 16 ビット 診断機能付き、2、3、または 4 線

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-3804
アナログ入力数とタイプ4 点、診断機能付き熱電対
解像度とスピード16 ビット、36 ~ 240 mS 調整可能
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、20 mA 24VDC
システム冗長性PNSR
その他の機能熱電対タイプ J、K、T、B、N、E、R、S、L、U、C、mV