RSTi-EP アナログ入力、4 チャンネル電圧/電流 16 ビット、2、3、または 4 線
仕様
| 部品番号 | EP-4164 |
| アナログ出力数とタイプ | 4 点、電圧/電流 |
| 解像度とスピード | 16 ビット、1 mS |
| 電流消費 Isys & Iin | 8 mA 20.4-28.8VDC、85 mA 24VDC |
| システム冗長性 | PNSR |
| その他の機能 | 電圧(0-5 V、±5 V、0-10 V、±10 V、1-5 V、2-10 V、)電流(0-20 mA、4-20 mA) |
仕様
| 部品番号 | EP-4164 |
| アナログ出力数とタイプ | 4 点、電圧/電流 |
| 解像度とスピード | 16 ビット、1 mS |
| 電流消費 Isys & Iin | 8 mA 20.4-28.8VDC、85 mA 24VDC |
| システム冗長性 | PNSR |
| その他の機能 | 電圧(0-5 V、±5 V、0-10 V、±10 V、1-5 V、2-10 V、)電流(0-20 mA、4-20 mA) |