RSTi-EP 2 チャンネル周波数測定、100 kHz

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-5212
特殊モジュール2 点、周波数測定 100kHz
入力出力5〜11V パルス上昇エッジ、出力なし
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、35 mA 24VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR