RSTi-EP 1 チャンネルシリアル通信、232、422、485

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-5261
特殊モジュール1 チャンネル、シリアルポート RS232、RS422、RS485
プロトコル & BAUDASCII、300 – 115200 BAUD
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、36 mA + 負荷 24VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR