RSTi-EP 2 チャンネル PWM 出力、正論理、24VDC、0.5A

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-5422
特殊モジュール2 点、PWM 出力、6-40kHz
入力出力入力なし、0.5A 24VDC、コモンあたり 1A
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、40 mA + 負荷 24VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR