RSTi-EP 2 チャンネル PWM 出力、正論理、24VDC、2.0A

RSTI-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-5442
特殊モジュール2 チャンネル、PWM 正論理出力、6Hz-40Khz
入力出力入力なし、2A 24VDC、モジュールあたり 4A
電流消費 Isys & Iin8 mA 20.4-28.8VDC、40 mA + 負荷 24VDC
システム冗長性PNSR
システム冗長性PNSR