RSTi-EP 電源モジュール、16 チャンネル 24VDC 電位分布 入力電流経路から +24 VDC

RSTi-EP リモート I/O システムは、産業用インターネットアプリケーションに最適です。幅広い動作温度範囲、強化された診断機能、プラグアンドプレイ接続性、高密度のチャンネルが特徴です。

仕様

部品番号EP-711F
電源モジュール - フィールド入力16 チャンネル、24VDC 電位分布 入力電流経路から +24 VDC
インジケータなし
電流消費 Isys & Iinなし
ネットワークインターフェースPROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
システム冗長性PNSR